Publicar produtos
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Traduzido por Google,

    Grupo montado na superfície do misturador de chuveiro oculto ECA Nita

    Especificação
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Especificações técnicas
      • Ref.ª única102167108EX-Y
      • Familia de productoE.C.A. Nita
      • Grupo de produtosConcealed Shower Mixer
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-02-14
      • Número de edição1
      • Altura (mm)148
      • Largura (mm)110
      • Profundidade (mm)65
      Relacionado
      • Material principalCromado
      • Concebido emTurquia
      • Fabricado emTurquia
      • Peso líquido (Kg)0.37
      Classificação
      • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
      • Classificação IFCTerminal sanitário
      • Nome UNSPSCShowers
      • Código UNSPSC30181503
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
      • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Número OmniClass23-31 11 00
      • Título OmniclassFaucets
      • Código CSI UniFormat IID2010
      • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures