Publicar produtos
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer

    Luna Bath Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de banho ECA Luna
    Especificação
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102102450EX
    • Familia de productoE.C.A. Luna
    • Grupo de produtosBath Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)113
    • Largura (mm)220
    • Profundidade (mm)158
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)1.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures