Publicar produtos
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette
Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Tiera Concealed Basin Mixer Surface Mounted Group - Double Rosette

    Traduzido por Google,
    Grupo de montagem em superfície do misturador de bacia oculta Tiera ECA - Roseta dupla
    Especificação
    • • Different rosette alternatives are available • Anti-limescale system aerator • Spout length is 194 mm • Flow rate: 6,6 l/min • Water-saving product alternative is available • For chrome coated product ,flush mounted group with code 102166601EX should be bought separately • For matte black coated product flush mounted group with code 102166601C1EX should be bought separately
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única102167605EX-KK
    • Familia de productoE.C.A. Tiera
    • Grupo de produtosConcealed Basin Mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)113
    • Largura (mm)204
    • Profundidade (mm)212
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)0.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures