Publicar produtos
4life Double Washbasin  FL32
4life Double Washbasin  FL32

    4life Double Washbasin FL32

    Traduzido por Google,
    Lavatório duplo SEREL 4life FL32 (100 cm)
    Especificação
    • •SEREL Hygiene+ 

      • Design Awards

       2014 - Bronze A' Design Award 

      • Without Relief Sewer • 100x48cm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFL32
    • Familia de productoSEREL 4life
    • Grupo de produtosDouble Bowl Washbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)22.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures