Publicar produtos
Purity Wall Hung WC Pan PR10

Purity Wall Hung WC Pan PR10

Traduzido por Google,
Sanita suspensa de parede SEREL Pureza PR10 (52,5 cm)
Especificação
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • Built-in Clean Water İnlet 

    • Design Awards 

    2014 - Silver A' Design Award, 

    2014 - Design Turkey Good Design Award, 

    2015 - IF Design Award 

    • 52,5x36cm

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPR10
  • Familia de productoSEREL Purity
  • Grupo de produtosWall Hung WC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)525
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)18.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste