Publicar produtos
119-gallon stainless steel storage tank

119-gallon stainless steel storage tank

Traduzido por Google,

Tanque de armazenamento residencial de aço inoxidável com capacidade para 119 galões (aproximadamente 450 litros). O sistema de aquecimento de água com bomba de calor SANCO2 consiste em dois componentes principais: uma bomba de calor e um tanque de armazenamento.

Residencial - A bomba de calor de 4,5 kW é combinada com um tanque de armazenamento de 43, 83 ou 119 galões, selecionado com base na demanda diária prevista.

Comercial - A SANCO2 oferece nove modelos principais de tanques de armazenamento: nos tamanhos de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 e 1.000 galões.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única119-gallon-stainless-steel-tank
  • Familia de productoResidential Tanks
  • Grupo de produtosECO-119SSAQB
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)72.94
  • Profundidade (polegadas)29
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Lbs)135
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Código ETIMEC011794
  • Nome ETIMHeat pump (water/water)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeat pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 81 46
  • Título CSI MasterFormat 2014Water-Source Unitary Heat Pumps
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps

Disponibilidade da região

América do Norte