Publicar produtos
455 gallon ASME storage tank

455 gallon ASME storage tank

Traduzido por Google,

Tanque de armazenamento comercial de 455 galões com revestimento de vidro e certificação ASME. O sistema de aquecimento de água com bomba de calor SANCO2 consiste em dois componentes principais: uma bomba de calor e um tanque de armazenamento.

Residencial - A bomba de calor de 4,5 kW é combinada com um tanque de armazenamento de 43, 83 ou 119 galões, selecionado com base na demanda diária prevista.

Comercial - A SANCO2 oferece nove modelos principais de tanques de armazenamento: nos tamanhos de 119, 200, 285, 360, 455, 505, 675, 860 e 1.000 galões.

Especificação
  • At Eco2 Systems, we’re redefining how homes and businesses heat water with our eco-friendly heat pump water heaters. Powered by advanced CO₂ refrigerant technology, our SANCO2 systems deliver energy-efficient hot water solutions that are safe for the planet and perfect for modern living. Designed with sustainability in mind, our innovative water heating systems combine renewable energy integration, low global warming potential, and clean energy performance. Whether for residential or commercial use, Eco2 Systems offers next-generation water heating solutions that help you decarbonize, conserve energy, and move toward a zero-emissions future. With natural refrigerants and high-performance designs, our products are the ideal choice for those looking to embrace green technology without compromising on comfort or efficiency.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única455-gallon-asme-storage-tank
  • Familia de productoCommercial Tanks
  • Grupo de produtosECO-455GLNSM
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)92
  • Largura (polegadas)42
  • Profundidade (polegadas)42
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)805
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCAquecedor elétrico
  • Código ETIMEC012339
  • Nome ETIMStorage tank
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters