Publicar produtos
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires
    Ecophon

    CLIPSO SO AERO Light - Lightboxes and custom made-luminaires

    Traduzido por Google,

    Você quer criar sua própria luminária? Graças ao novo conceito do CLIPSO, é possível: SO AERO Light inclui lightboxes, molduras retroiluminadas que podem ser a fonte de luz principal ou podem ser utilizadas para criar um ambiente específico. As molduras SO AERO Light podem ser equipadas com diferentes tipos de LED: tangenciais, módulos LED ou fitas LED. Combinar o nosso tecido translúcido CLIPSO com um desenho estampado à sua escolha permite-lhe imaginar a sua própria cenografia. Os visuais são intercambiáveis ​​para que você possa fazer com que suas molduras combinem com seu humor.

    Todos estes produtos podem ser facilmente montados no teto ou na parede.

    Com SO AERO Light, CLIPSO valoriza os seus espaços; luminoso e moderno, sofisticado e elegante ou acolhedor e calmo… Adapte-se aos seus desejos!

    Especificação
    • - Available in different standard formats

      - Possibility of a specific study for a customized solution: dialux study, complex shape, non-standard dimensions...

      - Ambient or power lighting

      - Possibility of modulation and variation

      - Mounting: wall, ceiling, floor

      - 3 models of translucent fabric: 30, 50 or 70% light transmission

      - White translucent or printed with the visual of your choice thanks to our digital printing unit

      - Fast and durable implementation

      - 5 year warranty

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclipso-so-aero-light
    • Familia de productoStretch Fabric
    • Grupo de produtosLightboxes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCForro
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires