Publicar produtos
EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart ECO 11 Electric Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

O EcoSmart ECO 11 é ideal para lavar as mãos em climas mais frios e é perfeito para um banheiro, pia pequena ou sala de descanso do escritório. Em climas mais quentes, o ECO 11 pode fornecer água quente contínua a até 2,6 galões por minuto, suportando um chuveiro do banheiro ou pia da cozinha. Este modelo possui um display digital que mostra a temperatura de saída e pode ser ajustado em incrementos de 1 grau. Os aquecedores de água EcoSmart são duráveis, compactos e fáceis de instalar.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification ECO 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" CF
    Dimensions (in.): 11.5"H x 8"W x 3.75"D
    Weight: 6.65 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: Lifetime Limited

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEcoSmart-ECO-11-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Water Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters