Publicar produtos
PURAIN 6” and 8”: Large Roofs and Grey Water Recycling Applications

PURAIN 6” and 8”: Large Roofs and Grey Water Recycling Applications

Traduzido por Google,
Os pré-filtros de entrada autolimpantes PURAIN possuem a maior capacidade de captura de água da chuva limpa, graças à exclusiva tecnologia de salto hidráulico patenteada pela INTEWA. Os filtros PURAIN também são utilizados em aplicações de reaproveitamento de água cinza. Para aplicações com água da chuva, os filtros PURAIN capturam cada gota de água, mesmo em altas precipitações (97% da chuva cai com baixa vazão). Em aplicações de reaproveitamento de água cinza, a tela do filtro é limpa automaticamente com o auxílio de um bocal de retrolavagem. Os filtros PURAIN oferecem conexões de 4" (DN100) a 16" (DN400) para instalação diretamente enterrada no solo, dentro de um reservatório ou montada externamente. Com os filtros PURAIN, a água que entra é filtrada por gravidade através de uma peneira trapezoidal de aço inoxidável para dentro da cisterna. Os detritos se acumulam em uma depressão atrás da peneira até serem levados para o extravasor pelo salto hidráulico, que ocorre durante uma chuva forte.
Especificação
  • This PURAIN model is the most versatile and cost effective. The injection molded filter can be buried, mounted inside the cistern, or mounted externally.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapurain-6-and-8-large-roofs-and-grey-water-recycling-applications
  • Familia de productoPURAIN
  • Grupo de produtosLarge Roofs and Grey Water Recycling Applications
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_97_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGrey water reclamation systems
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters