Publicar produtos
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage
    EFAFLEX

    EFA-SST® L PS max. 4000 x 4000mm (door type 278, 281) Special Door Garage

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    (278) EFA-SST® L PS

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (278R)
      • Velocidade de abertura de até 2,0 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Até 200.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão de até 4.000 mm de largura x 4.000 mm de altura

    (281) EFA-SST® L PS-N

      • Variantes em espiral: Verga baixa (281N)
      • Velocidade de abertura de até 1,5 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Até 200.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão de até 4.000 mm de largura x 4.000 mm de altura

    Observação: Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaps-sst-l-4000x4000
    • Familia de productoSeries PS
    • Grupo de produtosSST PS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors