Publicar produtos
EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (door type 232) High-speed Spiral Door
EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (door type 232) High-speed Spiral Door
EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (door type 232) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STT® S max. 6000 x 6000mm (door type 232) High-speed Spiral Door

    Traduzido por Google,

    (232) EFA-STT® S

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (232A)
      • Maior capacidade de carga de vento
      • Velocidade de abertura de até 2,8 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 0,6 m/s
      • Até 200.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão até 6.000 mm de largura x 6.000 mm de altura


    Observação: Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas-stt-s-6000x6000
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de produtosSTT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors