Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ei-electronics-kg/products/2fab2653-d3e5-4e1c-b356-6c3ebc7fd2a3
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
Indisponível em Estados Unidos
Ei Electronics KG
Seguir
230V-Kohlenmonoxidwarnmelder Ei3018
Descarregar
Especificação
Especificação
Abmessungen
Breite
150 mm
Länge
150 mm
Tiefe
55 mm
Gewicht
310 g
Eigenschaften
Einsatztemperatur
-10 bis +40°C
Lagertemperatur
-10 bis +40°C
Sensortyp
elektrochemisch
Signalgeber
piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck
85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit
15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Stromversorgung
230V AC
Batterielebensdauer
10 Jahre
Gehäusefarbe
rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial
Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert
Vernetzung
Draht
31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk
mit Funkmodul Ei3000MRF
Qualität
Normen / Standards
EN 50291 Teil 1 und 2
Garantie
5 Jahre Herstellergarantie
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
230v-kohlenmonoxidwarnmelder-ei3018
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-01-30
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.eielectronics.de/produkte/ei3018
Instruções de instalação
https://www.eielectronics.de/downloads/Bedienungsanleitung_Ei3018.pdf
Informações sobre destaques
https://ausschreiben.de/catalog/ei_electronics/catalogItem/1b3d9fb1-6f01-4ae7-8672-12fa4a5aa6f4
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Ireland
Fabricado em
Ireland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Alarme
Código ETIM
EC002840
Nome ETIM
Carbon monoxide detector
Uniclass 2015 Código
Pr_75_50_76_12
Uniclass 2015 Descrição
Carbon monoxide detectors
Código CSI MasterFormat 2014
28 31 49
Título CSI MasterFormat 2014
Carbon-Monoxide Detection Sensors
Número OmniClass
23-27 11 27 17
Título Omniclass
Gas Detectors
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Descarregar
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar