Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ei-electronics-kg/products/66cb99b5-abf5-433e-b902-0e0e6cfca060
Início
Categorias
Produtos para fogo
Protecção
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
Indisponível em Estados Unidos
Ei Electronics KG
Seguir
230V-Rauchwarnmelder Ei3016
Descarregar
Especificação
Especificação
Abmessungen
Breite
150 mm
Länge
150 mm
Tiefe
55 mm
Gewicht
336 g
Eigenschaften
Einsatztemperatur
-10 bis +40°C
Lagertemperatur
-10 bis +40°C
Sensortyp
photoelektrischer Sensor
Signalgeber
piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck
85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit
15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Überwachungsbereich
≤ 60 m²
Stromversorgung
230V AC
Batterielebensdauer
10 Jahre
Gehäusefarbe
rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial
Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert
Vernetzung
Draht
31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
Funk
mit Funkmodul Ei3000MRF
Qualität
Normen / Standards
EN 14604:2005 + AC:2008
Garantie
5 Jahre Herstellergarantie
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
230v-rauchwarnmelder-ei3016
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-01-30
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.eielectronics.de/produkte/ei3016
Instruções de instalação
https://www.eielectronics.de/downloads/Bedienungsanleitung_Ei3000-Serie.pdf
Informações sobre destaques
https://ausschreiben.de/catalog/ei_electronics/catalogItem/9782615d-db43-4c16-b979-061a78313451
Relacionado
Relacionado
Concebido em
Ireland
Fabricado em
Ireland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Protecção
Classificação IFC
Alarme
Código ETIM
EC001763
Nome ETIM
Fire detector
Uniclass 2015 Código
Pr_75_75_30_65
Uniclass 2015 Descrição
Point smoke detectors
Código CSI MasterFormat 2014
28 31 46
Título CSI MasterFormat 2014
Smoke Detection Sensors
Número OmniClass
23-29 29 13 11 11
Título Omniclass
Spot Type Photoelectric Smoke Detectors
Disponibilidade da região
Europa
Germany
Produtos parecidos
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descarregar
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descarregar
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Descarregar
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Descarregar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descarregar