Publicar produtos
230V-Wärmewarnmelder Ei3014
230V-Wärmewarnmelder Ei3014

    230V-Wärmewarnmelder Ei3014

    Especificação
    • Abmessungen

      Breite150 mm
      Länge150 mm
      Tiefe66 mm
      Gewicht312 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      SensortypThermistor (Fixtemperatur 58°C ±4°C)
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
      Stromversorgung230V AC
      Batterielebensdauer10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 V0 klassifiziert

      Vernetzung

      Draht31 Geräte (davon bis zu 12 Melder je Gruppe empfohlen) bei max. 250 m Leitungslänge und 50 Ohm Leitungswiderstand zw. zwei Geräten
      Funkmit Funkmodul Ei3000MRF

      Qualität

      Normen / StandardsBS 5446-2:2003
      Garantie5 Jahre Herstellergarantie



    Especificações técnicas
    • Ref.ª única230v-warmewarnmelder-ei3014
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIreland
    • Fabricado emIreland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC001763
    • Nome ETIMFire detector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_64
    • Uniclass 2015 DescriçãoPoint heat detectors
    • Código CSI MasterFormat 201428 31 43
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
    • Número OmniClass23-29 29 13 13 11
    • Título OmniclassFixed Temperature Heat Detectors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany