Publicar produtos
Rauchwarnmelder Ei650i
Rauchwarnmelder Ei650i

    Rauchwarnmelder Ei650i

    Traduzido por Google,

    O Ei650i da Ei Electronics é um detector de fumaça independente com bateria integrada de 10 anos. Pertence à família de produtos do vencedor de vários testes na Stiftung Warentest “Ei650”.

    Especificação
    • Abmessungen

      Breite115 mm
      Länge115 mm
      Tiefe50 mm
      Gewicht185 g

      Eigenschaften

      Einsatztemperatur-10 bis +40°C
      Lagertemperatur-10 bis +40°C
      Sensortypphotoelektrischer Sensor
      Signalgeberpiezoelektrischer Schallgeber
      Schalldruck85 dB(A) in 3 m Abstand
      Feuchtigkeit15 % bis 95 % rel., keine Betauung
      SchutzgradIP20
      Überwachungsbereich≤ 60 m²
      Stromversorgung3V-Lithiumbatterie
      Batterielebensdauermind. 10 Jahre
      Gehäusefarberein weiß, annähernd RAL 9010
      GehäusematerialKunststoff, UL94 HB klassifiziert

      Qualität

      Normen / StandardsEN 14604:2005 + AC:2008; vfdb 14/01
      Zulassung

      Kriwan 1772-Q-220530

      Garantie5 Jahre Herstellergarantie
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaei650i-rauchwarnmelder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emIreland
    • Fabricado emIreland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCAlarme
    • Código ETIMEC001763
    • Nome ETIMFire detector
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_75_30_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPoint smoke detectors
    • Código CSI MasterFormat 201428 31 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Smoke Detection Sensors
    • Número OmniClass23-29 29 13 11 11
    • Título OmniclassSpot Type Photoelectric Smoke Detectors

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany