Publicar produtos
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing

    Traduzido por Google,

    Sistema de guarda-corpo de vidro embutido que maximiza a transparência. Integração completa, estética minimalista e desempenho estrutural para todos os tipos de projetos.

    Sistema de guarda-corpo de vidro com montagem interna AP 200 ou montagem deslocada AP 200 SPECIAL, ambos com perfil de base oculto sob pisos ou pavimentos elevados.

    Ideal para projetos onde não se desejam componentes de perfil visíveis do lado de fora, garantindo máxima clareza visual.

    Especificação
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGARDA AP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África