Publicar produtos
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 200 SPECIAL Linear Railing

    Traduzido por Google,

    Guarda-corpo de vidro com montagem frontal. Design minimalista, máxima área útil e alto desempenho técnico.

    Sistema de guarda-corpo de vidro com montagem frontal para suporte (FS) ou na sua variante FS 200 SPECIAL, com montagem deslocada e perfil oculto sob pisos ou pavimentos elevados.

    Ideal para projetos onde se deseja máxima clareza visual, otimização de espaço e ocultação completa dos perfis.

    Especificação
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGARDA-FS-200-SPECIAL-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGARDA FS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África