Publicar produtos
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 300 Linear Railing

    Traduzido por Google,

    Guarda-corpos de vidro de alta resistência. Soluções reforçadas para máxima segurança e desempenho técnico.

    O GARDA FS 300 oferece uma solução de alto desempenho para projetos que exigem segurança reforçada, estabilidade estrutural e estética integrada.

    Com opções de instalação interna, frontal ou no piso, é ideal para ambientes onde as normas e a funcionalidade exigem os mais altos padrões técnicos.

    FS 300: montagem frontal com possibilidade de reforço estrutural adicional.

    Especificação
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGARDA-FS-300-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGARDA FS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África