Publicar produtos
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
GARDA LAMINATE Glass Canopies
    eibho

    GARDA LAMINATE Glass Canopies

    Traduzido por Google,

    LAMINA é um sistema de cobertura suspensa em vidro que combina design minimalista, proteção eficiente e soluções técnicas avançadas.

    Com vidro temperado termicamente, ajuste preciso do vidro e perfis personalizáveis, garante resistência, estanqueidade e adaptabilidade a cada projeto.


    Especificação
      • Conforms to the Spanish Technical Building Code (CTE).
      • Maximum projection of 1300 mm for ideal coverage.
      • Quick and easy installation.
      • Ideal for: main entrances, public buildings, shops, and private homes.
      • Available thicknesses:
        • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
        • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
        • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGARDA-LAMINATE-GLASS-CANOPIES
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGARDA LAMINATE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África