Publicar produtos
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
GARDA MINI Railing
    eibho

    GARDA MINI Railing

    Traduzido por Google,

    Compacto, preciso e seguro. A solução ideal para parapeitos, paredes ou balaustradas, com instalação pelo lado interno e perfil discreto.

    GARDA MINI é uma opção otimizada para projetos que exigem fixação direta em paredes ou parapeitos, com perfil reduzido e ajuste interno. Seu uso é particularmente indicado para reformas, escadas, edifícios históricos ou espaços com restrições de altura.

    Especificação
    • Verified structural resistance:

      • 0.8 kN/m → residential and general use
      • 1.6 kN/m → public and commercial areas
      • 2.0 kN/m → reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGARDA-MINI-RAILING
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGARDA MINI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África