Publicar produtos
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 Linear Railing

    Traduzido por Google,

    Guarda-corpo de vidro com perfil visível. Segurança, design e versatilidade.

    Os sistemas GARDA SP 200 e SP 200 SPECIAL, com fixações espaçadas, são guarda-corpos de alumínio e vidro projetados para instalações de superfície (SP), ideais para projetos de construção nova, renovação ou restauração.

    Ideal para projetos que exigem perfis visíveis e fácil integração com outros elementos arquitetônicos.

    Especificação
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGARDA SP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África