Publicar produtos
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    Traduzido por Google,

    Guarda-corpos de vidro de alta resistência. Soluções reforçadas para máxima segurança e desempenho técnico.

    O GARDA SP 300 oferece uma solução de alto desempenho para projetos que exigem segurança reforçada, estabilidade estrutural e estética integrada.

    Com opções de instalação interna, frontal ou no piso, é ideal para ambientes onde as normas e a funcionalidade exigem os mais altos padrões técnicos.

    SP 300: montagem no piso com perfil visível

    Especificação
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • Familia de productoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGARDA SP
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África