Publicar produtos
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Traduzido por Google,

    Composição vertical com estrutura perimetral e barras verticais, adaptável a projetos que combinam proteção, ventilação e soluções personalizadas.

    A versão MODULAR 2.0 com barras reinterpreta a estética tradicional a partir de uma perspectiva atualizada, com perfis verticais de 20×20 mm e um sistema antirrotação, integrados em uma estrutura elegante e resistente. Uma solução versátil para aplicações externas ou elementos de segurança onde se exige transparência parcial e continuidade visual da proteção.

    Opções: Barras modulares SP, FS e FS Up

    Especificação
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaMODULAR-2-0-BAR
      • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Grupo de produtosBAR
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-01-19
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
      • Classificação IFCTrilho
      • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
      • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Título OmniclassRailing

      Disponibilidade da região

      Ásia América do Norte América do Sul Europa África