Publicar produtos
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Traduzido por Google,

    Estrutura leve e resistente que integra vidro e alumínio em um conjunto funcional, estético e pronto para industrialização.

    A linha MODULAR 2.0, em sua versão em vidro, oferece uma solução de instalação no piso ou na fachada que combina transparência, resistência estrutural e acabamentos profissionais. Sua natureza modular permite uma fabricação eficiente e adaptabilidade a projetos arquitetônicos exigentes.

    Opções: Vidro Modular SP, FS e FS UP

    Especificação
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMODULAR-2-0-GLASS
    • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosGLASS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África