Publicar produtos
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Traduzido por Google,

    Composição envolvente com painel de alumínio e moldura elegante. Privacidade, resistência e alto grau de personalização.

    A versão MODULAR 2.0 com painel incorpora um revestimento exterior metálico que proporciona um visual compacto, uniforme e contemporâneo. Sua construção modular permite trabalhar com peças independentes que podem ser pré-montadas e ajustadas no local de acordo com cada necessidade.


    Opções: Chapa Metálica Modular SP, FS e FS UP


    Especificação
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaMODULAR-2-0-PANEL
      • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Grupo de produtosPANEL
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-01-26
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Material secundárioVidro
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
      • Classificação IFCTrilho
      • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
      • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Título OmniclassRailing

      Disponibilidade da região

      Ásia América do Norte América do Sul Europa África