Publicar produtos
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing SOLAR PHOTOVOLTAIC

    Traduzido por Google,

    Solução modular que integra a tecnologia fotovoltaica em uma estrutura elegante. Ambiente produtivo com design, eficiência e acesso exclusivo.

    MODULAR 2.0 – A energia solar fotovoltaica transforma o ambiente em uma fonte de energia. Através de um módulo envidraçado com uma célula solar integrada externamente, esta solução proporciona geração de eletricidade, estética moderna e máxima funcionalidade.

    Projetado para SP, FS e FS UP, é compatível com ambientes arquitetônicos que priorizam a eficiência energética, a integração visual e a execução industrializada.

    Especificação
    • Optimised photovoltaic integration InFlex technology.

      Possibility of manufacturing modules up to 1300 mm wide and 1365 mm high, adapting to the module dimensions according to the design.

      Energy production per module: Pmax: 195–210 W / module, estimated values for a 1335 mm x 795 mm module.

      Active occupation: 88% of usable surface area / according to design.

      55.2 or 66.2 glass panel or 2 mm sheet metal.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMODULAR-2-0-SOLAR-PHOTOVOLTAIC
    • Familia de productoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Grupo de produtosSOLAR PHOTOVOLTAIC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium handrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Europa África