Publicar produtos
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture

    Traduzido por Google,

    Os blocos de concreto celular aerado autoclavado GASBETON® EVOLUTION são um produto inovador que antecipou o desempenho atual em construções anteriores, a partir de padrões acústicos, mecânicos e de resistência ao fogo. (em zonas sísmicas de baixo risco, como a 4ª zona sísmica italiana). Com uma densidade seca de 480 kg/m³, os blocos de concreto celular autoclavado aerado GASBETON® EVOLUTION oferecem uma condutividade térmica seca igual a 0,11 W/mK, para atender aos requisitos padrão em todas as zonas climáticas.

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    Betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, bloco de betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorização, resistente ao fogo, leve, ecológico, edifício verde, reciclável, tijolo, parede, enchimento, invólucro, fechamento, não estrutural, divisória, parede divisória, invólucro, invólucro


    Especificação
    • STRATIGRAPHY:
      Aerated autoclaved cellular concrete blocks GASBETON Evolution system for internal partitions allows to combine an excellent mechanical resistance with an excellent thermal and acoustic performances. The Evolution block with a dry density of 480 kg/m³ offers a dry thermal conductivity of 0.11 W/mK to satisfy the code requirements in all climatic zones. GASBETON Evolution system for partition walls is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/12/15/20 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4 dB
      • Fire resistance EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Evolution-Composite-Internal-wall
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosInternal Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    Europa