Publicar produtos
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood
Pro series black island hood

    Pro series black island hood

    4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Electrolux Pro Series segue tendências de design sofisticado com muito charme e estilo.

    Esta coleção de produtos apresenta elegância em todos os detalhes usando vidro preto, detalhes em dourado claro, painéis de toque de led branco que destacam o artesanato.

    Para um bom design de interiores, a Pro Series representa o estilo que você precisa.

    O Exaustor Electrolux Island oferece muito boa capacidade de operação, com filtro Baffle muito robusto, com design que proporciona melhor fluxo de ar e que permanece limpo por mais tempo.

    Mais fácil de limpar e pode até ser levado à máquina de lavar louça.

    Este exaustor ilha vem com painel touch em led branco para maior facilidade de uso e limpeza, além de iluminação LED para facilitar o manuseio durante o cozimento, para maior segurança e controle.

    Possui 3 velocidades de ventoinha e função de timer para desligamento automático.

    O indicador de substituição do filtro de carbono facilita a identificação da necessidade de substituição

    Com dupla função: exaustor e lavadora. Você pode escolher no momento da instalação, dando mais alternativas e funcionalidade de operação. Um moderno capô ilha, que vai auxiliar na sua rotina.

    Luzes LED: Iluminação LED para o ajudar a cozinhar, para maior segurança e controlo.
    Painel touch, em led azul para facilitar o uso e limpeza Total sofisticação.
    Filtro defletor, robusto, projetado para melhor fluxo de ar, mantendo-o limpo por mais tempo. Fácil limpeza e pode ser levado à lava-louças.
    Temporizador e velocidade do ventilador, Existem 3 velocidades de sucção e um temporizador para desligamento automático. Mais segurança e controle.
    Indicador de substituição do filtro de carvão, Indica o fim da vida útil do filtro de carvão ativado. Assim você sabe quando precisa fazer a troca.
    Exaustor ou lavadora Há duas formas de utilização à sua escolha: Exaustor (exaustor), ou recirculador (lavador), no momento da instalação.

    Especificação
    • Finish Matte black paint, black glass front panel with Pro Series print
      Height (packed) (mm) 310
      Height (mm) 310
      Consumption (Kw) n / a
      Package Contents 1 Hood; 2 Activated Carbon Filters; Manuals
      Controls Debugger Function; Extractor hood function; Activated carbon filter; Aluminum filter
      Color Black
      Electric Current (A) 2,8
      EAN 13 (127V) 7909569001639
      EAN 13 (220V) 7909569001646
      Filter Activated carbon filter + aluminum filter
      Frequency (Hz) 60
      Debugger Function Yes
      Hood function Yes
      Recessed Lighting Yes
      Filter Saturation Indicator Yes
      Free Installation No
      Width (packed) (mm) 900
      Width (mm) 900
      Operation Indicator Light Yes
      Air Capture Mask No
      Model (code) 90CIV
      Blue Touch panel No
      Gross weight (kg) 35.6
      Net weight (kg) 31.2
      Power (W) 276
      Engine power (W) 270
      Power of each lamp (W) 1.5
      Depth (packed) (mm) 623
      Depth (mm) 623
      Number of lamps 4
      Number of engines 1
      Height Regulator Yes
      SKU (Commercial code) 127v 29909PBI135
      SKU (Commercial code) 220v 29909PBI235
      Voltage (V) 127 or 220
      Type Island Hood
      Free flow (m3 / h) 1040
      Maximum Flow (m3h) 650
      Engine speeds 3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única90CIV
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosHoods
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)623
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    • Peso líquido (Kg)31.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Outros aparelhos
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000655
    • Nome ETIMCooker hood
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation hoods and extract points
    • Código CSI MasterFormat 201423 38 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial-Kitchen Hoods
    • Número OmniClass23-21 23 43 11
    • Título OmniclassResidential Range Hoods

    Disponibilidade da região

    América do Sul