Publicar produtos
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)
Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Electrolux 11Kg White Premium Care Wall and Floor Clothes Dryer with Timer Control (SVB11)

    Traduzido por Google,


    A secadora de parede e piso Electrolux 11 kg White Premium Care é o produto ideal para completar sua lavanderia e ajudar você a otimizar seu dia a dia.

    Com um design moderno e equipado com um painel digital, você pode selecionar os programas que deseja com um único toque. Também permite visualizar a duração de cada ciclo e quanto tempo falta para concluí-lo graças ao Time Control.

    Para se adaptar melhor ao seu espaço, a secadora de roupas Electrolux oferece flexibilidade de instalação, podendo ser instalada no chão, em nichos e bancadas ou até mesmo na parede, possibilitando levar suas roupas da máquina de lavar para a secadora com facilidade e maior ergonomia.

    Ganhe agilidade na sua rotina, principalmente em dias chuvosos. Além de acelerar a secagem das suas roupas em até 12 vezes, ele também seca edredons de casal ou solteiro até 4,5 vezes mais rápido.

    A secadora Electrolux reduz os vincos nos tecidos em até 3x e retém até 86%⁵ dos fiapos nas roupas após a secagem devido ao filtro de fiapos, que também ajuda a remover pelos de animais de estimação.

    Para um cuidado extra, a secadora preserva as cores dos tecidos por até 2 vezes mais, pois evita que fiquem expostos ao sol. Dessa forma, você pode cuidar das suas roupas favoritas e manter suas cores vibrantes por mais tempo.

    O produto oferece 12 opções para escolher, incluindo 5 programas de secagem e 5 opções de temperatura, além de funções de tempo de secagem e antirrugas.

    Experimente a solução completa de lavanderia da Electrolux com o uso combinado de secadora e lavadora e tenha roupas prontas para usar até 12x¹ mais rápido e com até 76% menos amassados.

    Especificação
    • Digital panel with Time Control:

      Modern design that allows you to select the desired programs with a single touch. View the duration of each cycle and how much time is left to complete it via Time Control.

      Flexible installation:

      It adapts to the space in your home, as it can be installed on the floor, niche or worktop and even on the wall, allowing you to take your clothes from the washing machine to the dryer more ergonomically.

      Get faster drying:

      Don't worry about rainy days; the Electrolux dryer dries fabrics up to 12 times faster than clothesline drying, allowing you to have your clothes available in less time. It also dries double or single comforters up to 4.5 times faster.

      Your clothes can go from the dryer to the closet:

      Reduces wrinkling of clothes by up to 3x after drying, making your everyday life easier.

      Dry by time:

      Select the desired time for your drying cycle. There are 6 options to choose from that best suit your needs: 15min / 30min / 45min / 60 min / 90min / 120 min

      Vibrant colors for longer:

      Preserves fabric colors up to 2 times longer, taking care of your favorite clothes so they look as good as new.

      Triple lint filter:

      The internal filter retains up to 86% of lint. For extra care, the dryer has an external filter on the air intake that prevents dust and other impurities brought in by the recirculation of the air from embedding in the fabric during drying.

      12 options for you to choose from:

      It has 5 drying programs, 5 temperature options as well as “time dry” and “anti-wrinkle” functions.

      Quick Program:

      Dries fabrics in up to 30 minutes for greater convenience in your daily life.

      Odor Remover:

      Surrounds fabrics with a jet of air and removes unwanted odors. Ideal for revitalizing clothes without washing.

      Don't worry about energy consumption:

      The dryer uses, for example, up to 72% less energy than an electric shower, even when used 5 times a week.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSVB11
    • Familia de productoAppliances
    • Grupo de produtosDryers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)565
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC001204
    • Nome ETIMWasher-dryer
    • Número OmniClass23-21 23 51 11
    • Título OmniclassResidential Electric Laundry Dryers