Publicar produtos
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)
Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)

    Electrolux Split Air Conditioner 12.000 BTUs Color Adapt Hot/Cold with Wi-fi (YI12R/YE12R)

    4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Apresentamos o ar condicionado totalmente personalizável que se adapta à decoração da sua casa. Basta pintá-lo e ele combina com a parede da sua sala e com o estilo de qualquer ambiente.

    O sistema de conectividade exclusivo oferece controle total sobre o ar condicionado, mesmo à distância.

    A tecnologia inverter é até 80% mais eficiente em termos energéticos, ajudando você a economizar nas suas contas.

    O poderoso sistema de tripla filtragem limpa o ar da sua casa e o mantém saudável, livre de até 99,9% de alérgenos, bactérias e fungos.

    Resfriamento 37% mais rápido, para que sua casa fique arejada e refrescante quando você precisar.

    O ar condicionado possui baixo consumo de energia, o que reduz em até 67% o impacto ao meio ambiente, além de economizar nas contas.

    Você pode controlar com precisão e eficiência a direção do fluxo de ar através das aletas para manter todo o ambiente arejado e confortável.

    O sistema de autolimpeza do ar condicionado remove automaticamente o excesso de umidade quando o motor é desligado, mantendo o ar mais saudável e facilitando a limpeza do dia a dia.

    O equipamento conta com a tecnologia Auto Sense, que mantém a temperatura do ar ideal de acordo com a vontade do usuário, para que sua casa tenha sempre uma temperatura agradável sem preocupações.

    O ar condicionado possui acabamento anticorrosivo BlueTech que garante proteção e durabilidade por mais tempo.

    Especificação
    • It adapts to any environment:

      Paint it the color you want

      Inverter technology:

      80%* more energy efficient which significantly reduces energy consumption. *Result obtained by comparing the Electrolux 18000 BTU model with the conventional on/off model, in accordance with Inmetro Ordinance No. 269/2021. For other models, see loja.electrolux.com.br

      Powerful triple filtration:

      Healthier, cleaner air free from 99%* of allergens, bacteria and fungi, providing a safer environment. *Tested on Escerichia coli and Staphylococcus bacteria

      Rapid cooling:

      Improves efficiency by 37%* faster when operating the compressor at maximum level. *The calculation of up to 37% faster cooling was based on internal Cooling Capacity tests, using Inmetro Ordinance 269/2021. 18k BTU/h inverter model used at its maximum capacity, compared to the minimum value allowed for declaring this capacity. Cooling performance values vary according to the equipment model, conditions of use, maintenance and installation.

      Conscious consumption:

      R32 gas generates a 67%* lower impact on the environment than R410a. Conscious consumption with ideal temperature and environmental responsibility. *Comparative indices according to the IPCC's Fourth Assessment Report for the 100-year Global Warming Potential (GWP): R410a 2,088; R32 675

      Smooth Air:

      Take control with simple settings for the whole family, keeping everyone ventilated by simply adjusting the flaps.

      Self-cleaning:

      Automatically removes excess moisture when the motor stops running. This prevents the build-up of mold, mildew and bacteria, so you maintain healthier, maintenance-free air.

      Connectivity:

      Control and program the temperature from a distance. With the Electrolux Home+ app

      Auto Sense:

      Simply activate Auto Sense mode for fast, efficient cooling and to effortlessly maintain the ideal air temperature.

      Blue Tech system:

      Corrosion-resistant finish and greater durability.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaYI12R-YE12R
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)289
    • Largura (mm)853
    • Profundidade (mm)20.6
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Número OmniClass23-33 39 21
    • Título OmniclassSplit System Air Conditioning Units

    Disponibilidade da região

    América do Sul