Publicar produtos
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Arquivado

    Quid_02820

    Table lamp with built-in LED, 15W - 1640 Lumen. Dimmable driver included in the structure. Direct and reflected light. Structure available in different colours: white, black, gold foil, silver foil. Other structure colours are possible on request.
    Especificação
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquid-02820
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosQuid table lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)690
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)280
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures