Publicar produtos
Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 de 5 estrelas4.5(60 avaliações)
Traduzido por Google,
Pendente
Especificação
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLens_pendant_large
  • Familia de productoLens
  • Grupo de produtosPendant
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2019-11-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)295
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)2.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSuspended luminaires

Disponibilidade da região

Europa Ásia Oceânia América do Norte
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
Produtos parecidos