Publicar produtos
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane
Elitfönster Retro Sidehung 3-pane

    Elitfönster Retro Sidehung 3-pane

    Traduzido por Google,

    Elitfönster Retro é uma janela com características antigas aliadas à qualidade e desempenho modernos.

    Consulte as matrizes de tamanhos da Elitfönster para ver os tamanhos possíveis.

    Especificação
    • Window construction

      - Sidehung 3-pane window

      - Wooden window with an exterior aluminum cladding

      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit

      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option

      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB

      - Frame depth: 115 mm

      - Other: antique profile inside as standard

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMF3-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosUtåtgående
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-04
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows