Publicar produtos
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-1C24X24-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 29" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Dependabilt™ Aço Inoxidável 29" x 29-13/16" x 43-3/4" Pia de Um Compartimento de Calibre 16 com Pernas de Aço Inoxidável. A pia é fabricada em Aço Inoxidável série 300 de calibre 16 com acabamento nº 4, posicionamento central do dreno.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 3, calibre 16, de alta qualidade.
    • Tigelas de 14" de profundidade com cantos arredondados de 3/4".
    • Um conjunto de furos de torneira de 8" centralizados.
    • Backsplash de 9" com borda para ladrilhos para fácil instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés de bala ajustáveis.

    Palavras-chave: Dependabilt Aço Inoxidável, pias de aço inoxidável, pias elkay depenbalit, aço inoxidável elkay

    Especificação
    • Keywords: Dependabilt Stainless Steel, stainless steel sinks, elkay depenbalit sinks, elkay stainless steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única14-1C24X24-0X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.75
    • Largura (polegadas)29.81
    • Profundidade (polegadas)29
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)101
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios