Publicar produtos
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    3.3 de 5 estrelas3.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pia Dependabilt™ de aço inoxidável com três compartimentos, calibre 18, 144 cm x 64 cm x 119 cm, e pés de aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 18, com acabamento nº 4 e dreno central.

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 3, calibre 18, de alta qualidade.
    • Tigelas de 30 cm de profundidade com cantos arredondados de 0,9 cm.
    • Um conjunto de furos de torneira de 8" centralizados.
    • Backsplash de 9" com borda para ladrilhos para fácil instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés de bala ajustáveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3C16X20-0X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)43.75
    • Largura (polegadas)25.81
    • Profundidade (polegadas)57
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)164
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios