Publicar produtos
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 23" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Pia Dependabilt™ de aço inoxidável de 23" x 23-13/16" x 44-3/4" com um compartimento e pés de aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável de calibre 16 série 300 com acabamento nº 4 e dreno centralizado.

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 3, calibre 16, de alta qualidade.
    • Tigelas de 30 cm de profundidade com cantos arredondados de 0,9 cm.
    • Um conjunto de furos de torneira de 8" centralizados.
    • Backsplash de 10" com borda para ladrilhos para fácil instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés de bala ajustáveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1C18X18-0X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)44.75
    • Largura (polegadas)23.81
    • Profundidade (polegadas)23
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios