Publicar produtos
E3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
E3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-0X Dependabilt™ Stainless Steel 69" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Pia de três compartimentos Dependabilt™ em aço inoxidável, calibre 18, com dimensões de 69" x 25-13/16" x 43-3/4". A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 18, com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Listado no cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • NSF 2
    • Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 16, Série 300.
    • Tigelas de 14 polegadas de profundidade com cantos arredondados de 3/4 de polegada.
    • Um conjunto de furos para torneira com espaçamento de 8 polegadas entre os centros.
    • Painel traseiro de 9 polegadas com borda para facilitar a instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis ​​em formato de bala.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaE3C20X20-0X
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-27
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.75
    • Largura (polegadas)25.81
    • Profundidade (polegadas)104
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios