Publicar produtos
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Dependabilt™ de 97,8 cm x 60,6 cm x 113,7 cm (38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4") com um compartimento, escorredor de 45,7 cm (18") à esquerda e acabamento em aço inoxidável.
    Pés de aço. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 16 com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 16, Série 300.
    • Tigelas de 30 cm de profundidade com cantos arredondados de 2 cm.
    • Um conjunto de furos para torneira com espaçamento de 8 polegadas entre os centros.
    • Painel traseiro de 10 polegadas com borda para facilitar a instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis ​​em formato de bala.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1C18X18-L-18X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)44.75
    • Largura (polegadas)23.81
    • Profundidade (polegadas)38.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios