Publicar produtos
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 39" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Dependabilt™ de 99 cm x 50,5 cm x 111 cm (39" x 19-13/16" x 43-3/4") com três compartimentos e pés de aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 16 com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 16, Série 300.
    • Tigelas com 25 cm de profundidade e cantos arredondados de 2 cm.
    • Um conjunto de furos para torneira com espaçamento de 8 polegadas entre os centros.
    • Painel traseiro de 10 polegadas com borda para facilitar a instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis ​​em formato de bala.
    Especificação
    • Keywords: 6 Gauge Three Compartment Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Stainless Steel Sink, Sink with Stainless Steel Legs, Elkay Three Compartment Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3C10X14-0X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.75
    • Largura (polegadas)19.81
    • Profundidade (polegadas)39
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)102
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios