Publicar produtos
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    3C10X14-2-16X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 16" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Dependabilt™ Aço Inoxidável 66" x 19-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Pia de três compartimentos com escorredores LR de 16" + pés de aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300 de calibre 16 com acabamento nº 4 e posicionamento central do dreno.

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 16, série tipo 3.
    • Tigelas de 10" de profundidade com cantos arredondados de 3/4".
    • Um conjunto de furos de torneira de 8" no centro.
    • Backsplash de 10" com borda para ladrilhos para fácil instalação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3C10X14-2-16X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)43.75
    • Largura (polegadas)19.81
    • Profundidade (polegadas)66
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios