Publicar produtos
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    B1C18X18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 21" x 21-1/2" x 42" 18 Gauge One Compartment Budget Sink with Stainless Steel Legs

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Dependabilt™ de 21" x 21-1/2" x 42" (53,3 cm x 54,6 cm x 106,7 cm), calibre 18, com uma cuba e pés de aço inoxidável. A pia é fabricada em aço inoxidável série 300, calibre 18, com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 18, tipo 3.
    • Tigelas com 30 cm de profundidade e cantos arredondados de 2 cm.
    • Painel traseiro de 8 polegadas com borda para facilitar a instalação.
    • Inclui pernas de aço inoxidável e pés ajustáveis ​​em formato de bala.
    Especificação
    • Keywords: Budget Sink with Stainless Steel Legs, gauge stainless steel sink, Compartment Budget Sink with Stainless Steel sink, commercial sink, elkay commercial sinks

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaB1C18X18X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosDependabilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42
    • Largura (polegadas)21.5
    • Profundidade (polegadas)21
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks