Publicar produtos
RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF82482 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 59-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink

    Traduzido por Google,

    RNSF82482 Pia de cozinha Elkay Rigidbilt® em aço inoxidável, 77-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4", com escorredor e cuba dupla. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com diâmetro externo de 1-5/8" e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
    Especificação
    • Keywords: Large die-drawn sink compartments, Double Compartment Scullery Sink, Scullery Sink, Floor Mount Scullery Sink, Foodservice Scullery Sink, laundry sinks, commercial sinks, Buffed Satin finish, sink compartments, two-bowl kitchen and bar sinks, freestanding kitchen and bar sinks, Stainless Steel Utility Sink, Double basin sink, Drain Outlet Connection, lustrous satin finish, Utility Faucets, Double Bowl Scullery Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF82482
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-31
    • Número de edição2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios