Publicar produtos
BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit
    Elkay

    BLH15C Lustertone® Classic Stainless Steel 15" x 15" x 7-1/8" 3-Hole Single Bowl Drop-in Bar Sink + Faucet Kit

    Traduzido por Google,

    Pia de bar de embutir Lustertone® Classic em aço inoxidável, 38 cm x 38 cm x 18 cm, com 3 furos e cuba única, incluindo kit de torneira. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento acetinado brilhante, ralo central e pés de apoio.

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Torneira: ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (isento de chumbo)
    • NSF 61
    • Acessório:
      • ASME A112.18.2/CSA B125.2
    • Massachusetts MA aprovado
    • listado no cUPC
    • Listado pela NPCC

    Características:

    • ACABAMENTO RESISTENTE: O acabamento é resistente a riscos, suportando o uso diário. Riscos profundos podem ser reparados. Os veios da madeira irradiam luz, proporcionando um visual luminoso.
    • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for trocar a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.
    • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 18: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade com espessura de calibre 18 para durabilidade, desempenho e beleza brilhante.
    • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
    • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
    • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 2 polegadas.
    • TAMANHO DO GABINETE: O tamanho mínimo do gabinete para esta pia é de 18 polegadas (45,7 cm).
    • O KIT INCLUI: torneira LKDA2437C e ralo LK36; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBLH15C
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.12
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)15
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)9.25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios