Publicar produtos
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink
    Elkay

    CDKAD2517652_4_2LM Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-1/2" Single Bowl Drop-in Classroom ADA Sink

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável Celebrity® de 63,5 cm x 43,2 cm x 16,5 cm, com cuba única, para uso em salas de aula, em conformidade com a ADA. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado escovado, ralo central e pés antiderrapantes apenas na parte inferior.

    Conformidade:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Massachusetts MA aprovado
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • Listado no cUPC##Listado no IPC##Listado no NPCC

    Características:

    • CONFORMIDADE COM A ADA: O produto está em conformidade com a ADA quando instalado corretamente.##INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada acima da bancada, uma opção ideal se você não for substituir a bancada; Possui uma borda com acabamento impecável##AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 20: Aço inoxidável Tipo 304 de calibre 20 da mais alta qualidade para durabilidade, desempenho e acabamento impecáveis ​​no dia a dia##SILENCIOSO: A(s) almofada(s) de isolamento acústico minimizam o som e a vibração para um ambiente mais silencioso na pia##INSTALAÇÃO COM CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação significam menos tempo embaixo da pia para uma instalação mais fácil##RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia##FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA##ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2"##COMPATÍVEL COM TRITURADOR DE ALIMENTOS: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de alimentos padrão, se houver espaço disponível######
    Especificação
    • keywords: SCHOOL
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCDKAD2517652_4_2LM
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCelebrity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.5
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios