Publicar produtos
CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit
Elkay

CDKRC2517C Celebrity® Stainless Steel 25" x 17" x 6-7/8" 2-Hole Single Bowl Drop-in Classroom Sink and 8-5/8" Faucet / Bubbler Kit

Traduzido por Google,

Pia de aço inoxidável Celebrity® de 63,5 cm x 43,2 cm x 17,5 cm com 2 furos, cuba única e kit para torneira/borbulhador de 21,9 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado escovado, ralo central e pés de apoio.

Conformidade:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4
  • Torneira: ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • CEC
  • NSF 372 (isento de chumbo)
  • NSF 61 (Q≤1)
  • Acessório: ASME A112.18.2/CSA B125.2
  • Massachusetts MA aprovado
  • listado no cUPC
  • Listado no IPC
  • Listado pela NPCC
  • Listado pela CEC

Características:

  • INSTALAÇÃO DE SOBREPOR: A pia é instalada sobre a bancada, uma opção ideal se você não for substituir a bancada.
  • AÇO INOXIDÁVEL CALIBRE 20: Aço inoxidável Tipo 304 de altíssima qualidade, com espessura de calibre 20, para durabilidade, desempenho e acabamento impecáveis ​​no uso diário.
  • SILENCIOSO: As almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.
  • INSTALAÇÃO DO CANAL EM U: Os clipes de montagem colocados dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.
  • RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.
  • ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".
  • PRONTO PARA TRITURADOR DE LIXO: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de lixo padrão, caso haja espaço disponível.
  • O KIT INCLUI: torneira LKD20858C, ralo LKJ35 e borbulhadores LK1141A; convenientemente embalados juntos para economizar seu tempo.
Especificação
  • keywords: School, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCDKRC2517C
  • Familia de productoSINK
  • Grupo de produtosCelebrity Classroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.88
  • Largura (polegadas)17
  • Profundidade (polegadas)25
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios