Publicar produtos
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Dispensador de água em aço inoxidável com água quente filtrada e refrigerada, vazão de 1,5 galões por hora (GPH). As funções incluem água à temperatura ambiente, água gelada, água filtrada, água quente, água com gás e luz UV. Acionamento por botão frontal com tecnologia de resfriamento a seco. O produto pode ser instalado sobre a bancada ou ser de piso.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • CAN/CSA C22.2 Nº 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (isento de chumbo) e 401
    • UL 399

    Características:

    • TRÊS OPÇÕES DE SERVIR: Escolha entre água quente, gelada e com gás.
    • CAPACIDADE: Serve 32 copos de 177 ml (6 oz) de água gelada por hora.
    • ÁGUA GELADA: Temperaturas de 42° a 50° F
    • ÁGUA QUENTE: Temperatura máxima de 85°C; ideal para café ou sopa.
    • TRAVA DE SEGURANÇA: Trava de segurança infantil para água quente.
    • ABASTECIMENTO RÁPIDO: Taxas de abastecimento de até 1,1 GPM (galões por minuto).
    • Luz UV: Inibe o crescimento bacteriano no bico dispensador.
    Especificação
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDSBSH130UVPC
    • Familia de productoPOINT OF USE
    • Grupo de produtosCountertop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)16.46
    • Largura (polegadas)10.28
    • Profundidade (polegadas)19.21
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha