Publicar produtos
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716C Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink Kit w/Faucet + Drain + P-trap

    Traduzido por Google,

    Kit de pia de aço inoxidável para lavatório de parede com cuba única, 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado polido e ralo central.

    Conformidade:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    CEC
    NSF 372 (isento de chumbo)
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Cuba em aço inoxidável tipo 304.
    • Cantos arredondados com raio de 1-3/4".
    • Painel traseiro de 18 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado em ângulo de 45 graus.
    • As superfícies expostas possuem um acabamento escovado.
    • Abertura de drenagem de 2 polegadas.
    • Fácil de limpar e desinfetar.
    • Fornecido com cabide e suportes integrados em aço inoxidável.
    • O kit inclui a pia CHS1716, a torneira LK940GN04L2H, o ralo LK8 e o sifão LK500; tudo convenientemente embalado para economizar seu tempo.
    Especificação
    • Keywords:bowl in the wall, Hand Sink, Stainless Single Bowl Wall Hung Scrub, Handwash Sink Kit, Wall Hung Handwash Sink Kit, Hand Wash-Up Commercial Sink, Handwash Sink Kit, Commercial Sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHS1716C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosHandwash & Lavatory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)13
    • Largura (polegadas)15.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios