Publicar produtos
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap
    Elkay

    CHS1716LRSSACC Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink + Side Splashes w/Faucet + Drain + P-trap

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável de 42,5 cm x 39,4 cm x 33 cm com cuba única, para lavagem de mãos, com torneira, ralo e sifão. Fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 20 com acabamento acetinado polido e ralo central.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1, ASME A112.18.2
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1, CSA B125.2
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • Cuba em aço inoxidável tipo 304.
    • Cantos arredondados com raio de 1-3/4".
    • Painel traseiro de 7 polegadas de altura, que se estende por toda a parede, com topo inclinado em um ângulo de 45 graus.
    • As superfícies expostas possuem um acabamento escovado.
    • Abertura de drenagem de 2 polegadas.
    • Fácil de limpar e desinfetar.
    • Fornecido com cabide e suportes integrados em aço inoxidável.
    • O KIT INCLUI: pia CHS1716, uma torneira com sensor LKB722C (alimentada por CA/bateria), um ralo LK8 e um sifão LK500.
    Especificação
    • Keywords: Hand sink, Wash sink, lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCHS1716LRSSACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosHandwash & Lavatory
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)13
    • Largura (polegadas)15.5
    • Profundidade (polegadas)16.75
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)27.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios