Publicar produtos
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    CR33211_4 Celebrity® Stainless Steel 33" x 21-1/4" x 6-7/8" Equal Double Bowl Drop-in Sink

    Traduzido por Google,
    Pia de embutir com cuba dupla igual Celebrity® em aço inoxidável, 84 cm x 54 cm x 17,5 cm. Fabricada em aço inoxidável 304 calibre 20 com acabamento acetinado escovado, ralo central e pés apenas na base. ##Conformidade: ##Aprovada em Massachusetts (MA)##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##Listada pela IPC##Listada pela NPCC########ASME A112.19.3/CSA B45.4##Características:##INSTALAÇÃO DE EMBUTIÇÃO: A pia é instalada sobre a bancada, uma escolha ideal se você não for substituir a bancada; possui uma borda com acabamento impecável.##CUBA DUPLA DE TAMANHO IGUAL: Use as cubas independentemente para lavar, deixar de molho, enxaguar, secar e outras tarefas domésticas.##CALOR 20 AÇO INOXIDÁVEL: Aço inoxidável Tipo 304 de alta qualidade, com espessura de calibre 20, para durabilidade, desempenho e acabamento impecáveis ​​no dia a dia.##SILENCIOSO: Almofadas de isolamento acústico minimizam o som e a vibração, proporcionando um ambiente mais silencioso na pia.##INSTALAÇÃO COM CANAL EM U: Presilhas de montagem posicionadas dentro do canal antes da instalação reduzem o tempo gasto embaixo da pia, facilitando a instalação.##RALO CENTRAL: O ralo está convenientemente localizado no centro da pia.##FABRICADO NOS EUA: Este produto Elkay® é fabricado com orgulho nos EUA.##ABERTURA DO RALO: A abertura do ralo da pia mede 3-1/2".##COMPATÍVEL COM TRITURADOR DE ALIMENTOS: Esta pia possui um ralo compatível com trituradores de alimentos padrão, caso haja espaço disponível.######
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR33211_4
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de produtosCelebrity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.87
    • Largura (polegadas)21.25
    • Profundidade (polegadas)33
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)11.75
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios